Skip to main content

Vicor-white-paper-featured-image-test-strategy-sac-space-medium.jpg

白皮书

太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略

本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法,并且通过实验数据进行了验证,证明使用 5µH LISN 标准,符合 MIL-STD-461 和 DO-160 传导发射限值。具有适当源阻抗目标和 Vicor AN:023 阻尼的两级差模拓扑结构在拍频和 1MHz 频带上提供了稳健的环路稳定衰减,同时适应 1A/µs 的瞬态边缘速率和 80W 的稳态负载。

这一全面的实验和设计基础使航空航天配电架构的构造者能够部署基于 SAC 的冗余系统,在现实任务的环境下对传导发射合规性和瞬态稳定性充满信心。

填写信息,立刻获取本篇白皮书!