QPO-2-EVAL1
Power System Designer
採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特性與優勢
特性與優勢
將電源輸出紋波降至 10mVP‑P 以下
从 1 到 500kHz PARD 衰減大于 30dB
效率大于 99%
可改善 DC-DC 轉換器的暫態響應
資源
設計工程師資源

在噪聲敏感、高瞬態應用中,通過實施有源濾波來降低負載電容

在噪聲敏感、高瞬態應用中,通過實施有源濾波來降低負載電容
The characteristics of the DC-DC converter, the load, the electrical characteristics of the passive components and the available PCB area all present additional design constraints ...

太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™) 的輸入濾波器設計與測試策略
本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法
Promo Component
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
相關產品
相關產品

支援傳統設計的原有 DC-DC 轉換器

設立了「磚型」標準的 DC-DC 轉換器

適用於 VI-200/VI-J00 和 Micro、Mini、Maxi 系列轉換器的輸出紋波衰减模組