Skip to main content

MIL-COTS MI-AIM™ AC 前端

適用於 MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的堅固 AC 輸入濾波器和整流器

MI-AIM AC 輸入模組可直接連接 AC 電源,提供線路整流、EMI 濾波、瞬變保護,以及湧入電流限制。這些前端模組可連接 115VAC,並為所有 Vicor 的 Mi-x7x 系列全磚和半磚尺寸模組提供 250W 輸出功率。 MI-AIM 可滿足 MIL-STD-461D/E 的 CE102 傳導干擾要求; MIL-STD-704A 的暫態和尖峰要求,並符合 MIL-STD-810 的環境測試要求。

MI-AIM 滿足:

  • MIL-STD-461D/E 的 CE102 傳導干擾要求
  • MIL-STD-704A 的暫態和尖峰要求
  • MIL-STD-810 的環境測試要求
Vicor MIL-COTS MI-AIM™ AC Input Module

篩選產品

0 個產品
0 個產品
型號 數據表 兼容 MI-系列 轉換器 工作溫度 (°C) 安裝方式 加入購物車/查看詳情
MI-AIM-M1
Part Number: MI-AIM-M1 數據表:
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
轉換器:
M-Grade
工作溫度 (°C):
-55 to +85 / +100°C
安裝方式:
Half Brick
查看詳情
MI-AIM-I1
Part Number: MI-AIM-I1 數據表:
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
轉換器:
I-Grade
工作溫度 (°C):
-55 to +85 / +100°C
安裝方式:
Half Brick
查看詳情
MI-AIM-I1-S
Part Number: MI-AIM-I1-S 數據表:
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
轉換器:
I-Grade
工作溫度 (°C):
-55 to +85 / +100°C
安裝方式:
Half Brick
查看詳情
MI-AIM-I1-F4
Part Number: MI-AIM-I1-F4 數據表:
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
轉換器:
I-Grade
工作溫度 (°C):
-55 to +85 / +100°C
安裝方式:
Half Brick
查看詳情
MI-AIM-I1-F2
Part Number: MI-AIM-I1-F2 數據表:
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
轉換器:
I-Grade
工作溫度 (°C):
-55 to +85 / +100°C
安裝方式:
Half Brick
查看詳情

Power System Designer

採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特性與優勢

特性與優勢

Compatible with Vicor MIx7x family of modules

相容 Vicor MI-x7x 系列模組

Inrush limiting

湧入電流限制

MIL-STD;461D/E CE102 compliance for conducted emissions

符合 MIL-STD-461D/E CE102 傳導干擾要求

Compliance for input transients

符合 MIL-STD-704A 輸入瞬變要求

Promo Component

在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究

相關產品

相關產品

AIM

適用于 VIA 封裝 PFM 的 AC 輸入濾波器和整流器

ARM

VI-200/VI-J00 的自動調節整流器模組

FARM

適用於 Mini、Maxi、Micro 的自動調節整流器模組