太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™) 的輸入濾波器設計與測試策略
本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 轉換器提供高密度、低雜訊,具有先進電源處理能力。Maxi、Mini、Micro 轉換器結構緊湊、效率高,具有寬輸入範圍、遠端採樣補償、增強型輸出可編程性和低待機功耗。低雜訊零電流、零電壓開關和先進功率半導體封裝可提供高達 12 W/in3 的低溫度梯度。
完全密封的 Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 轉換器採用專有旋轉填充工藝,保證完整、無空隙的封裝,使之適合於惡劣環境。 兩個等級(H 和 M)適用於 -55℃ 溫度工作和 -65℃ 保存。 H 和 M 級模組經過 MIL-STD-810 和 MIL-STD-202 標準的嚴格環境測試認證,並經過 100% 環境應力篩選。
低雜訊零電流開關和零電壓開關技術
10 - 110% 的輸出電壓調節
輸入欠壓閉鎖
輸出過壓保護
太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™) 的輸入濾波器設計與測試策略
本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法
為關鍵應用提供創新可靠的電源解決方案
本技術資源合集旨在幫助用戶理解在航空航太與國防應用中使用模組化電源的優勢
為 AI 處理器供電 —— 48V 垂直供電重塑行業格局
AI 模型需要巨大的電流,導致傳統多相設計超過 50 相 —— 從而引發空間、散熱和控制方面的限制,Vicor 針對這些問題提供了解決方案
創新的 48V AI 電源架構,兼顧高電流密度與高電流增益
Vicor 48V 分比式電源架構大幅降低了熱損耗並提供高電流密度,滿足 AI 處理器的極端功率需求
支持傳統設計的堅固 DC-DC 轉換器
一、二或三路輸出提供總共高達 300W 的功率
適用於 Mini、Maxi、Micro 的堅固輸入濾波器模組
MIL 輸出紋波衰减模組
MIL-COTS 的用戶定義模組化電源解決方案
高度靈活的直流輸入系統; 最多可配置 4 路輸出的功率構建塊