Skip to main content

IAM™ 入力フィルタ

VI-200/VI-J00

IAM入力フィルタモジュールは、今日の洗練された電源システムを外来サージから最大限に保護しながら、ボード上の占有スペースを最小限にするように設計されたコンポーネントレベルのDC入力フロントエンドフィルタです。 IAMは24V,48V,300 VDC入力のDC-DCコンバータと組み合わせて、1〜95 VDCの出力と最大400W(800Wまで拡張可能)の出力を備えた高効率、高電力密度な電源システムを実現します。お客様のシステムは、バイコーのコンポーネントレベルコンバータの小型、効率、および信頼性を利用することができ、電気通信および産業用電源アプリケーションの厳しい要求に対応することができます。

Vicor IAM™ Input Attenuator Module Product Family Image

条件で絞り込む

0 製品
0 製品
製品番号 データシート 入力電圧 (V) 温度 出力電力 (W) RoHS Compliant カートに入れる/詳細を見る
VI-AWW-EU
Part Number: VI-AWW-EU データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–10°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-A11-CU
Part Number: VI-A11-CU データシート:
入力電圧 (V):
21 – 32
温度:
–25°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-AWW-CU
Part Number: VI-AWW-CU データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–25°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-A11-IU
Part Number: VI-A11-IU データシート:
入力電圧 (V):
21 – 32
温度:
–40°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-AWW-IU
Part Number: VI-AWW-IU データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–40°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-A11-MU
Part Number: VI-A11-MU データシート:
入力電圧 (V):
21 – 32
温度:
–55°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-AWW-MU
Part Number: VI-AWW-MU データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–55°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VE-A11-EU
Part Number: VE-A11-EU データシート:
入力電圧 (V):
21 – 32
温度:
–10°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
Yes
詳細を見る
VE-AWW-CU
Part Number: VE-AWW-CU データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–25°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
Yes
詳細を見る
VE-A11-IU
Part Number: VE-A11-IU データシート:
入力電圧 (V):
21 – 32
温度:
–40°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
Yes
詳細を見る
VE-AWW-IU
Part Number: VE-AWW-IU データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–40°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
Yes
詳細を見る
VE-AWW-MU
Part Number: VE-AWW-MU データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–55°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
Yes
詳細を見る
VI-A66-EQ
Part Number: VI-A66-EQ データシート:
入力電圧 (V):
200 – 400
温度:
–10°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-A33-CQ
Part Number: VI-A33-CQ データシート:
入力電圧 (V):
42 – 60
温度:
–25°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-ANN-CQ
Part Number: VI-ANN-CQ データシート:
入力電圧 (V):
36 – 76
温度:
–25°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-A66-CQ
Part Number: VI-A66-CQ データシート:
入力電圧 (V):
200 – 400
温度:
–25°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-A33-IQ
Part Number: VI-A33-IQ データシート:
入力電圧 (V):
42 – 60
温度:
–40°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-ANN-IQ
Part Number: VI-ANN-IQ データシート:
入力電圧 (V):
36 – 76
温度:
–40°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-A66-IQ
Part Number: VI-A66-IQ データシート:
入力電圧 (V):
200 – 400
温度:
–40°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-A66-MQ
Part Number: VI-A66-MQ データシート:
入力電圧 (V):
200 – 400
温度:
–55°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VE-ANN-MQ
Part Number: VE-ANN-MQ データシート:
入力電圧 (V):
200 – 400
温度:
–25°C to +100°C
出力電力 (W):
400
RoHS Compliant:
Yes
詳細を見る
VI-AWW-MU-S
Part Number: VI-AWW-MU-S データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–10°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-AWW-IU-S
Part Number: VI-AWW-IU-S データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–10°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-AWW-EU-S
Part Number: VI-AWW-EU-S データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–10°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-AWW-CU-S
Part Number: VI-AWW-CU-S データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–10°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る
VI-AWW-CU-F2
Part Number: VI-AWW-CU-F2 データシート:
入力電圧 (V):
18 – 36
温度:
–10°C to +100°C
出力電力 (W):
200
RoHS Compliant:
No
詳細を見る

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

高いサージ耐性

高いサージ耐性

入力逆接続保護

入力逆接続保護

後段のコンバータのON/OFF信号

後段のコンバータのON/OFF信号

後段のコンバータの並列接続に対応(最大800W)

後段のコンバータの並列接続に対応(最大800W)

コンテンツ

  • Outline Drawing for IAM Module
    PDF    DXF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品