Innovative reliable power solutions for
critical applications
A collection of technical resources aimed at educating users on the benefits of using modular power in aerospace, defense and space applications
高電力密度
軽量
低ノイズの技術
堅牢で信頼性が高い
Vicorは、高度化する防衛システムの要求に応えながら、小型・軽量化の実現に不可欠な高電力密度の電源ソリューションを提供しています。堅牢で高効率の電源モジュールと、オープンスタンダードであるVITA・SOSAに準拠した電源ユニットにより、ACや高電圧からMIL-STD規格の270Vと28Vバス、さらに下流の負荷に至るまでの電力供給ネットワーク全体をサポートします。Vicorの特許技術により低EMIと安定した電力供給を実現。モジュールを用いる フレキシブルでスケーラブルな構成なので、仕様変更に対しても素早く簡単に対応できます。Vicorの製品は、大電力・大電流の供給ができ、高い放熱性能と信頼性を備えています。航空宇宙・防衛分野における30年以上の実績があり、システムの長時間化と極めて高い耐久性を保証します。
Outstanding Quality 2017
![]()
Supplier Excellence 2018

Technology Innovators 2020

Silver Supplier Award 2022

絶縁 レギュレータ
入力電圧: 28, 30, 270V
出力電圧: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
出力電力: 最大1300W
ピーク効率: 96%
0.98 x 0.90 x 0.28in 他
MIL-COTS PRM™ レギュレータ / MIL-COTS VTM™ カレントマルチプライヤ
絶縁 レギュレータ
入力電圧: 14 – 50V, 38 – 55V
出力電圧: 1.08 – 50V
出力電流: 最大80A
ピーク効率: 96.5%
各 22.0 x 16.5 x 6.7mm 他
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
出力電圧: 2.2-16V
出力電流: 最大22A
ピーク効率: 98%
10.0 x 10.0 x 2.56mm 他
Vicor Power Systemsが提供するカスタム電源ソリューションは、高効率・高電力密度で信頼性が高く、迅速に構成できます。MIL-STD規格の認証において数十年の実績を持つVicorのエンジニアが、仕様の定義から設計、製造に至るまでの全プロセスを通し、お客様を密接にサポートします。MIL-STD 704、1275、461、810ほか、各種規格に適合するテストをクリアした最適な電源を実現します。
Innovative reliable power solutions for
critical applications
A collection of technical resources aimed at educating users on the benefits of using modular power in aerospace, defense and space applications
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging
Simple, redundant power assures uninterrupted aircraft safety