PCB mount VIA soldering guidelines
MIL-COTS MFM™ フィルタ
VIAパッケージのDCM用入力フィルタ
MFM DCMフィルタは、EMIフィルタリングとトランジェント保護を提供するDCフロントエンドモジュールです。 MFM DCMフィルタにより、VIAまたはChiP [a]パッケージでVicorの28Vまたは270Vの公称入力電圧モジュールを使用して、MIL-STD-461E / Fの伝導ノイズ/伝導受動ノイズ、MIL-STD-704またはMIL-STD-1275の入力トランジェントを満足することができます。 MFM DCMフィルタは、16〜50 Vdc(28 VIN)または160〜420 Vdc(270 VIN)の入力電圧に対応し、最大640 Wの出力電力を供給します。
[a]ChiPモジュールと共に使用する場合、EMIのために追加のコンポーネントが必要です。

条件で絞り込む
| 製品番号 | 入力電圧 (V) | 出力電流(A) | トランジェント対応 | モジュール互換性 | パッケージ | パッケージサイズ | カートに入れる/詳細を見る | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MFM1714V50M50C5M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714V50M50C5M00 | : |
入力電圧 (V):
16 – 50
|
出力電流(A):
22
|
トランジェント対応:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
モジュール互換性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージ:
Chassis (Lug) Mount
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM3314BD2KD2F0M08
|
Part Number: MFM3314BD2KD2F0M08 | : |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-810
MIL-STD-202 |
モジュール互換性:
270 Vin DCM ChiPs
|
パッケージ:
PCB Mount Long Pin
|
パッケージサイズ:
3.31 x 1.41 x 0.42 in
84.04 x 35.93 x 10.57 mm |
詳細 | |
|
MFM1714B50M50C5M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M04 | : |
入力電圧 (V):
16 – 50
|
出力電流(A):
22
|
トランジェント対応:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
モジュール互換性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージ:
PCB Mount Short Pin
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM1714B50M50C5M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M08 | : |
入力電圧 (V):
16 – 50
|
出力電流(A):
22
|
トランジェント対応:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
モジュール互換性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージ:
PCB Mount Long Pin
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM1714VD2KD2F4M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714VD2KD2F4M00 | : |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージ:
Chassis (Lug) Mount
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM1714BD2KD2F4M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M04 | : |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージ:
PCB Mount Short Pin
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM1714BD2KD2F4M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M08 | : |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージ:
PCB Mount Long Pin
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
パワーシステムデザイナー
特長と利点
特長と利点
さまざまなトランジェント規格に対応
MIL-STD-461 EMI準拠
突入電流制限
ロープロファイル実装オプション
コンテンツ
設計エンジニア向けコンテンツ

Input filter design and test strategy for dual unsynchronized Sine Amplitude Converters (SAC™) in space power systems
This paper presents a complete design methodology for input filters in redundant power-conversion systems

Innovative reliable power solutions for
critical applications
A collection of technical resources aimed at educating users on the benefits of using modular power in aerospace, defense and space applications

Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Promo Component
関連製品
関連製品

28V / 270V入力の堅牢な 大電力DC-DCコンバータ