PCB 安裝 VIA 焊接指南
MIL-COTS MFM™ 濾波器
採用 VIA 封裝的 DCM 輸入濾波器
MFM DCM 濾波器是一個提供了 EMI 濾波和瞬態保護的 DC 前端模組。MFM 濾波器使設計師能使用 Vicor 的額定輸入電壓為 28V 或 270V 的 VIA™ 或 ChiP™[a] 封裝模組滿足 MIL-STD-461E/F 標準的傳導發射或傳導敏感度,以及 MIL-STD-704 或 MIL-STD-1275 標準的輸入信號。MFM DCM 濾波器能支持 16–50 VDC(28 VIN)或 160–420 VDC(270 VIN)的輸入電壓,輸出功率高達 640W。
[a]使用 ChiP 模組時,EMI 需要添加其組件。

篩選產品
0 個產品
0 個產品
| 型號 | 輸入電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 暫態符合 | 模組相容性 | 封裝 | 尺寸 | 加入購物車/查看詳情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MFM1714V50M50C5M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714V50M50C5M00 | : |
輸入電壓 (V):
16 – 50
|
輸出電流 (A):
22
|
暫態符合:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
模組相容性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封裝:
Chassis (Lug) Mount
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM3314BD2KD2F0M08
|
Part Number: MFM3314BD2KD2F0M08 | : |
輸入電壓 (V):
160 – 420
|
輸出電流 (A):
4
|
暫態符合:
MIL-STD-810
MIL-STD-202 |
模組相容性:
270 Vin DCM ChiPs
|
封裝:
PCB Mount Long Pin
|
尺寸:
3.31 x 1.41 x 0.42 in
84.04 x 35.93 x 10.57 mm |
詳細 | |
|
MFM1714B50M50C5M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M04 | : |
輸入電壓 (V):
16 – 50
|
輸出電流 (A):
22
|
暫態符合:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
模組相容性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封裝:
PCB Mount Short Pin
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM1714B50M50C5M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M08 | : |
輸入電壓 (V):
16 – 50
|
輸出電流 (A):
22
|
暫態符合:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
模組相容性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封裝:
PCB Mount Long Pin
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM1714VD2KD2F4M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714VD2KD2F4M00 | : |
輸入電壓 (V):
160 – 420
|
輸出電流 (A):
4
|
暫態符合:
MIL-STD-704F
|
模組相容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封裝:
Chassis (Lug) Mount
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM1714BD2KD2F4M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M04 | : |
輸入電壓 (V):
160 – 420
|
輸出電流 (A):
4
|
暫態符合:
MIL-STD-704F
|
模組相容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封裝:
PCB Mount Short Pin
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
|
MFM1714BD2KD2F4M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M08 | : |
輸入電壓 (V):
160 – 420
|
輸出電流 (A):
4
|
暫態符合:
MIL-STD-704F
|
模組相容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封裝:
PCB Mount Long Pin
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
Power System Designer
採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特性與優勢
特性與優勢
符合各種暫態標準
符合 MIL-STD461EMI 標準
浪湧電流限制
纖薄的安裝選項
資源
Promo Component
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
相關產品
相關產品

堅固的高功率轉換器,適用於 28V 和 270V 輸入