为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
高密度
轻量级
低噪声
坚固可靠
Vicor 提供高密度电源解决方案,在满足国防系统日益增长的能力需求的同时,缩减尺寸和重量。我们坚固耐用、高效节能的电源模块以及符合 VITA 与 SOSA 等开放标准的电源,支持整个供电网络,从 AC 或高压输入到 MIL-STD 270V 或 28V 母线,再到下游负载。专利技术确保低电磁干扰和稳定供电,而 模块化方案 带来的灵活性与可扩展性使得变更快速便捷。Vicor 产品的高功率、大电流供给、优异散热性能以及卓越可靠性,可确保更长的任务时间和更出色的系统耐久性——这正是我们 三十多年来在航空航天与国防领域持续提供的价值。
2017 年卓越品质奖
![]()
2018 年供应商卓越奖

2020 年技术创新奖

2022 年银质供应商奖

MIL-COTS PRM™ 稳压器 / MIL-COTS VTM™ 电流倍增器
隔离 稳压
输入:14 – 50V, 38 – 55V
输出:1.08 – 50V
电流:高达 80A
峰值效率:96.5%
小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米 (每个)
Vicor Power Systems 可快速实施高效、高密度和可靠的电源解决方案。我们的工程师拥有数十年的 MIL-STD 认证经验,从定义和设计到制造的整个过程中都将与您紧密合作,确保您获得经过测试且符合 MIL-STD704、1275、461、810 等标准的最佳电源。