太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
产品范围从传统的全砖、半砖和四分之一砖封装 DC-DC 转换器模块,到尺寸小于等于 1/32 砖的下一代高密度表面贴装型产品。砖块系列可提供上千种输入电压、输出电压和功率组合。输入电压范围 10 - 400 Vdc;输出电压从 1-95 Vdc;输出功达到600W。产品可以并联使用已提供更高功率。所有 MI 和 MIL COTS 转换器均适用于最恶劣环境,根据温度等级选择,可在-55℃(存储低至-65℃)下工作。产品可满足关键的军用标准,包括 MIL-STD-1275 和 MIL-STD-704 的地面车辆和机载要求;以及 MIL-STD-1399 对舰载系统的要求。
270V (160 – 420)
30V (9 – 50)
28V (16 – 50)
3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 48V
输出功率:
4623 ChiP: 高达 500W
3623 ChiP: 高达 320W
3714 VIA: 高达 500W
3414 VIA: 高达 320W
5614 VIA: 高达 1300W
高达 96%
PRM28: 14 – 50V
PRM48: 38 – 55V
VTM: 26 – 50V
PRM28: 26 – 50V
PRM48: 20 – 55V
VTM: 1.08 – 50V
PRM: 高达 500W
VTM: 高达 80A
PRM: 高达 97%
VTM: 高达 96.5%
24V (18 – 36V)
28V (9 – 36V)
48V (36 – 75V)
72V (43 – 110V)
110V (66 – 154V)
150V (100 – 200V)
300V (180 – 375V)
375V (250 – 425V)
2 – 54 VDC
输出功率:高达 600W
28VDC
155VDC
165VDC
270VDC
2 – 48 VDC
输出功率:
MI-200: 高达 100W
MI-J00: 高达 50W
高达 90%
MIL-COTS 母线转换模块(BCM)是一个高效率(>96%)、正弦振幅转换器(SAC),在MIL-STD-704E/F 270VDC 运行,并可提供隔离的 30.0 – 41.3VDC 或 38.3 – 55.0VDC。BCM 适用于 MIL-COTS PRM 稳压器和 VTM 电流倍增器,是航空分布式电源应用的理想选择。
200 – 400VDC
400 – 700VDC
500 – 800VDC
高达35A
效率:高达 98%
6123 ChiP 封装
2.494 x 0.898 x 0.284in
63.3 x 22.8 x 7.2mm
4414 VIA 封装
4.35 x 1.40 x 0.37in
110.55 x 35.54 x 9.40mm
为了满足你的输入滤波需求,Vicor 提供了几个系列 MIL-COTS 输入滤波器。这些滤波器有多重的封装选项,从半砖到采用系统级封装(SIP)的表面贴装 LGA。满足的主要军用标准包括:MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰/传导敏感度;MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 的输入瞬变、浪涌和尖峰保护。
为了满足你的输出滤波需求,Vicor 提供了几个系列 MIL-COTS 输出滤波器。这些滤波器有多重封装选项,从半砖到采用系统级封装(SIP)的表面贴装 LGA。功能包括有源和无源滤波,实现从 60 Hz 至 1 MHz 大于 40 dB 噪声衰减;减少了线路频率相关的纹波,开关噪声低于 10 mV p-p,DC 至 20 MHz。