支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
MIL-COTS PRM 符合 MIL-STD-1275 和 MIL-STD-704 的许多地面车辆和机载要求。在额定功率高达 500W 时,PRM 可产生标称分比母线电压,控制范围为 26 - 50 或 20 - 55 VDC。下游隔离式 VTM 可提供 1:1 至 1:32 的 12 分压比,并为用户提供灵活性,在仅占用 1 平方英寸的表面贴装封装中,可从 1 至 50VDC 的任何输出电压下为用户提供高达 80A 的电流。
筛选产品
| 型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | Output Current (W) | 安装方式 | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet: | 输入电压 (V): 28 (18 - 50) |
输出电压 (V): 36 (26 - 50) |
Output Current (W): 200.0 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 28 (18 - 50) |
输出电压 (V): 36 (26 - 50) |
Output Current (W): 200.0 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
Output Current (W): 500.0 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
Output Current (W): 250.0 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Half Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
Output Current (W): 500.0 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
筛选产品
| 型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 安装方式 | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 3.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 40 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 4.5 (3.2 - 6.9) |
输出电流 (A): 27 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 6.0 (4.3 - 9.2) |
输出电流 (A): 20 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 7.2 (5.2 - 11.0) |
输出电流 (A): 17 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 9.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 13 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 12.0 (8.7 - 18.3) |
输出电流 (A): 10 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 18.0 (13.0 - 27.5) |
输出电流 (A): 7.0 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 24.0 (17.3 - 36.7) |
输出电流 (A): 5.0 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 36.0 (26.0 - 55.0) |
输出电流 (A): 3.0 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 3.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 25 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Half Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 4.5 (3.2 - 6.9) |
输出电流 (A): 20 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Half Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 9.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 10 |
安装方式: Surface Mount |
封装: Half Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 3.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 40 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 4.5 (3.2 - 6.9) |
输出电流 (A): 27 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 6.0 (4.3 - 9.2) |
输出电流 (A): 20 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 7.2 (5.2 - 11.0) |
输出电流 (A): 17 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 9.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 13 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 12.0 (8.7 - 18.3) |
输出电流 (A): 10 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 18.0 (13.0 - 27.5) |
输出电流 (A): 7.0 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 24.0 (17.3 - 36.7) |
输出电流 (A): 5.0 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
| Datasheet: | 输入电压 (V): 36 (26 - 50) |
输出电压 (V): 36.0 (26.0 - 55.0) |
输出电流 (A): 3.0 |
安装方式: Through Hole |
封装: Full Chip |
View Details | ||
功率密度高达 312W/in3
1.3MHz 开关频率
95% 效率
ZVS 降压-升压调节
隔离式 1-50V 输出
快速瞬态响应
1.7MHz 开关频率
高达 96.5% 的效率
支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
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
加州居民请参考加州 65 号提案的内容