太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
Vicor 非隔离稳压 DC-DC 转换器模块从 40 - 60V 输入至产生稳压 12V 输出,10V 至 12.5V 范围内可调节。它们支持高达 2000W 的功率,可并联以达到更高的功率水平。它们是完整的转换器解决方案,以最少的外部组件为整个供电网络提供更高的功率密度。DCM 建立了一个新的功率密度基准,采用纤薄、表面贴装的封装转换器(SM ChiP),比传统转换器的尺寸缩小了 6 倍。这些模块采用 Vicor 专有的高频开关技术,在所有线路和负载条件下提供高效率。可用于建立 12V 母线,或与传统的下游负载点(PoL)转换器一起使用,非常适合在工业、航空航天和国防以及高性能计算应用中桥接 48V 和传统 12V 电源母线。
Vicor 同时生产 DCM 隔离稳压 DC-DC 转换器。
筛选产品
| 型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 功率 (W) | 优化 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | Status | 加入购物车/查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号: | 输入电压 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 2000.0 |
优化: Array |
安装方式: Surface Mount |
温度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 35.40 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 1.394 x 0.204in |
封装: 3735 SM-Chip |
Status: PRODUCTION |
View Details | ||
| 型号: | 输入电压 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 1000.0 |
优化: Array |
安装方式: Surface Mount |
温度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in |
封装: 3717 SM-ChiP |
Status: Production |
View Details | ||
| 型号: | 输入电压 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 750.0 |
优化: Array |
安装方式: Surface Mount |
温度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in |
封装: 3717 SM-ChiP |
Status: Production |
View Details | ||
高达 1000W
峰值效率高达 96%
高功率密度
PMBus® 兼容遥测
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
加州居民请参考加州 65 号提案的内容