太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
MI-RAM 是专为极低噪声输出的应用场合开发的。当与任何 Vicor MI-RAM 系列 DC-DC 转换器配合使用时,MI-RAM 可降低线频相关的纹波,DC 至 20MHz 的开关噪声低于10mVp-p。MI-RAM 与 MI 系列转换器的组合可以提供超过 15W/in³ 的功率密度,提供线性电源的输出噪声性能。
在使用 MI-RAM 时,包括输出电压调节、OVP 和 OTP(仅MI-200™)、限流、远端采样补偿和逻辑启用/禁用,所有 MI 系列转换器的功能仍然可用。
筛选产品
| 型号 | Data Sheet | Product Grade | Current Rating | Packaging Option | Heat Sink Option | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MI-RAM-I2-F2
|
![]() |
Part Number: MI-RAM-I2-F2 | Data Sheet: |
Product Grade:
-40 °C to +100 °C
|
Current Rating:
Up to 20A
|
Packaging Option:
FinMod
|
Heat Sink Option:
0.50” fins, longitudinal
|
查看详情 |
|
MI-RAM-M1-S
|
![]() |
Part Number: MI-RAM-M1-S | Data Sheet: |
Product Grade:
-55 °C to +100 °C
|
Current Rating:
Up to 10A
|
Packaging Option:
SlimMod
|
Heat Sink Option:
N/A
|
查看详情 |
|
MI-RAM-M2-S
|
![]() |
Part Number: MI-RAM-M2-S | Data Sheet: |
Product Grade:
-55 °C to +100 °C
|
Current Rating:
Up to 20A
|
Packaging Option:
SlimMod
|
Heat Sink Option:
N/A
|
查看详情 |
|
MI-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: MI-RAM-I1 | Data Sheet: |
Product Grade:
-40 °C to +100 °C
|
Current Rating:
Up to 10A
|
Packaging Option:
Standard
|
Heat Sink Option:
N/A
|
查看详情 |
|
MI-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: MI-RAM-M1 | Data Sheet: |
Product Grade:
-55 °C to +100 °C
|
Current Rating:
Up to 10A
|
Packaging Option:
Standard
|
Heat Sink Option:
N/A
|
查看详情 |
|
MI-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: MI-RAM-M2 | Data Sheet: |
Product Grade:
-55 °C to +100 °C
|
Current Rating:
Up to 20A
|
Packaging Option:
Standard
|
Heat Sink Option:
N/A
|
查看详情 |
|
MI-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: MI-RAM-I2 | Data Sheet: |
Product Grade:
-40 °C to +100 °C
|
Current Rating:
Up to 20A
|
Packaging Option:
Standard
|
Heat Sink Option:
N/A
|
查看详情 |
降低输出 PARD 至 <10mVP-P
全衰减高达 20A 负载
兼容所有从 5-50V DC 输出的 MI 系列单元
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
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
MIL 输出纹波衰减模块