太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
MicroRAM 输出纹波衰减模块结合了有源和无源滤波,可实现从 60Hz 到1MHz 的大于 40dB 的噪声衰减。MicroRAM 的工作电压范围是 3 – 30VDC,有 20 或 30A 的型号可供选择,并与大多数制造商的开关转换器兼容,包括 Vicor 的 MI-200/MI-J00 及 Maxi、Mini 和 Micro 系列 DC-DC 转换器。
MicroRAM 的闭环架构极大地提高了负载瞬态响应,并具有双模控制,可确保精确的负载点稳压。MicroRAM 以集成的 ORing 二极管功能支持冗余和并联运行。
60Hz 至 1MHz 的 >40dB 纹波衰减
环境应力筛选
组合的有源和无源滤波
20 和 30A 电流额定值
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
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器
MIL 输出纹波衰减模块
适用于 VI-200/VI-J00 的坚固输出纹波衰减器