为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
升级车载地面雷达系统的探测距离和分辨率,会带来巨大的供电挑战。28V 输入可能需要提供 2.5kW 的峰值输出。鉴于可用空间有限,且设备需要便于运输,电源必须紧凑轻便。为实现最大雷达探测距离,必须尽可能减少脉冲失真。为了获得最佳分辨率,还必须尽量降低雷达接收期间的电源噪声。主要挑战包括:
Vicor DCM™ DC-DC 转换器采用高频零电压开关(ZVS)拓扑,以高效率提供洁净的稳压输出,从而在雷达接收阶段最大限度地降低电源噪声,这对于实现最高分辨率至关重要。其紧凑的模块化设计有效解决了空间受限的问题,使其能够在现有安装空间内完成集成。此外,这些转换器还有助于减轻整体重量,直接提升雷达系统的便携性。主要优势包括:
紧凑的高密度电源模块可优化可用的设计空间
电磁干扰极低,且滤波器设计简单
轻量化设计提升设备的便携性
此应用的供电网络仅采用三个并联阵列配置的 MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器,即可高效满足系统的供电需求。该配置通过 MIL-STD-704 输入电源提供稳定的 900W、28V 输出,可有效满足功率需求,而且与针对 2.5kW 峰值功率需求设计的方案相比,显著降低了设计复杂性和元器件数量。MFM™ DCM 滤波器是与 DCM 配套使用的 DC 前端模块,可提供 EMI 滤波和瞬态保护,以满足军用标准要求。