为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
有效的监视需要不间断的传感和通信,以确保贵重财产、设备和资产的安全与防护。无人机(UAV)可用于监视广阔区域,尤其适用于难以抵达的区域,以及需要对位置不断变化的目标进行监视的场景。性能优异的监视无人机需要尽可能延长滞空时间,同时配备高分辨率摄像机、热成像传感器和通信链路。主要目标包括:
监视无人机必须在最大限度提高作业效率的同时,能够搭载高性能摄像机和传感器。Vicor 的高密度电源模块可支持所有这些高功耗功能,而不会给无人机增加不必要的尺寸和重量,从而延长飞行时间并支持更多功能。主要优势包括:
DCM 具备业内领先的功率密度
高效率可延长飞行时间
保持备用电池处于充电状态
高功率密度的 Vicor DCM™ DC-DC 转换器模块非常适合监视无人机。它们将 48V 电池电压转换为适当的电压,再通过紧凑型零电压开关(ZVS)降压稳压器和升降压稳压器,使输出电压与无人机系统负载相匹配。DCM 转换器模块还可为无人机备用电池持续充电,通过冗余设计确保系统安全。