为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
随着导弹防御武器变得日益先进而复杂,它们需要更高性能的供电,以成功地整合先进的机载技术,确保更准确而有效的导弹攻击和防御。主要目标包括:
Vicor 的高性能电源模块具有明显的散热、机械和密度优势,能够有效地为先进的机载功能供电。Vicor DCM3623 可为隔离稳压的 -28V 母线供电,能够以 16V 至 50V 的宽输入范围完成 DC-DC 转换,峰值效率高达 93.6%,而且具有卓越的功率密度。
前所未有的小巧系统尺寸和重量
可适应恶劣环境的高性能
宽输入范围
使用 DCM™ 隔离稳压 DC 转换器,将 28V MIL-STD-704F 输入电压转换为 -28V,功率为 300W。Vicor ChiP 封装具有明显的散热、机械和密度优势,允许经济高效地设计电源解决方案,实现前所都未有系统尺寸和重量。凭借通过零电压开关(ZVS)拓扑实现的高效率,这些模块可以在各种环境中提供卓越的电源系统性能。在此应用中,Vicor DCM3623 以 16V 至 50V 的宽输入范围完成 DC-DC 转换,峰值效率高达 93.6%,功率密度为 818W/in³。
隔离稳压
输入:28, 30, 270V
输出:3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
功率:高达 1300W
峰值效率:96%
小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸