Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
小型
軽量
広い電圧範囲
斗山モビリティイノベーション (DMI / Doosan Mobility Innovation) 社は、バッテリーの4~5倍のエネルギー密度をもつ画期的な水素燃料電池パワーパックを世界で初めて製品化し、ドローンの飛行時間を最大2時間にまで伸ばしました。航続距離が伸びた水素燃料電池パワーパックの搭載ドローンで、DMIは世界的な人道支援を行っています。アメリカ本土からヴァージン諸島へマスクや緊急物資を輸送したり、医療用AEDを韓国本土から済州島に輸送し、韓国で一番高い山・漢拏山の頂上に届けました。
高電力密度
高信頼性
広い電圧範囲
DP30パワーパックには、主電源の電力供給ネットワーク (PDN)が2つあり、ドローンのローターと、2つの燃料電池スタックを制御するインテリジェント・コントローラに給電します。DP30の出力電圧は40~74Vと広い範囲で変動するため、パワートレインで正確な電圧調整を行い、ローターのモーターに48V、12Aを燃料電池スタック制御ボードとファンには12V、8Aを確実に出力するように設計されています。
高効率と高エネルギー密度の電力供給ネットワーク (PDN)を実現するため、DMIは Vicorの PRM™ 昇降圧レギュレータ と Vicor ZVS 降圧レギュレータ を採用しました。PRMは、水素燃料電池スタックの開回路電圧 (OCV) を最大74Vまで入力可能で、電圧48Vへ調整し安定化します。ローターへ給電する方のPDNは、2つ並列接続されたPRM昇降圧レギュレータ (PRM48AF480T400A00) で構成され、ローターに必要な12Aを供給します。燃料電池スタック内のデジタル制御ボードのPDNには、低電力のPRM (PRM48AH480T200A00) と直列に、48Vから12Vに変換するZVS降圧レギュレータ (PI3546-00-LGIZ) を使用しています。
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 48V (36 – 75V)
出力電圧: 48V (5 – 55V)
出力電流: 最大600W
ピーク効率: 98%
22.8 x 13.8 x 7.41mm 他
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
出力電圧: 2.2-16V
出力電流: 最大22A
ピーク効率: 98%
10.0 x 10.0 x 2.56mm 他
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging
Simple, redundant power assures uninterrupted aircraft safety
C5ISR battery charger provides kilowatts of power in harsh environments