Vicor 模組化供電方法提供了靈活、可擴充、高效能的電源解決方案
獲取免費 eBook:加速進入高效能 48V 供電網路
電源驅動創新:探索 Vicor 客戶如何用他們的技術改變世界
Vicor 48V 電源模組生態系統:完整的供電網路解決方案
技術視頻:學習實用的設計策略,減少損耗並優化您的下一個電源系統設計
建議不要將本產品用於新設計。請使用電源系統設計工具為您的項目尋找產品。
這些中間母線轉換器(IBC)模組是非常高效、薄型、隔離式固定比轉換器,適用於企業和光學通入網路的電源系統應用。這些 IBC 額定功率高達 850W,相容行業標準 1/8 和 1/4 磚尺寸。大大提高的功率能力通常可以用 1/8 磚來替代傳統的 1/4 磚,而 1/4 磚可以替代兩個或多個傳統 1/4 磚。其領先的效率能夠在 65℃ 條件下利用少至 400LFM 氣流滿功率運行。其小橫斷面有助於氣流暢通無阻 - 上下薄外形 - 以儘量減少下游組件的溫升。
系列概述
輸入:38 – 55VDC 或 36 – 60VDC (IB054 系列的 75V 暫態工作)
输出:在 48VIN 时为 9.6 或 12VDC
輸出電流:高達 80A
98.2% 的峰值效率
創新供電網路
關於 Vicor 如何創新供電網路領域的白皮書。 提升終端系統性能所需的電源技術
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 轉換器
太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™) 的輸入濾波器設計與測試策略
本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法
為關鍵應用提供創新可靠的電源解決方案
本技術資源合集旨在幫助用戶理解在航空航太與國防應用中使用模組化電源的優勢
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
12V、24V 或 48V 直接至負載點穩壓器