Vicor 模块化供电方法提供了灵活、可扩展、高性能的电源解决方案
获取免费电子书:加速进入高性能 48V 供电网络
电源驱动创新:探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
Vicor 48V 电源模块生态系统:完整的供电网络解决方案
技术视频:学习实用的设计策略,减少损耗并优化您的下一个电源系统设计
建议不要将本产品用于新设计。请使用电源系统设计工具为您的项目寻找产品。
这些中间母线转换器(IBC)模块是非常高效、薄型、隔离式固定比转换器,适用于企业和光接入网络的电源系统应用。这些 IBC 额定功率高达 850W,兼容行业标准 1/8 和 1/4 砖尺寸。大大提高的功率能力通常可以用 1/8 砖来替代传统的 1/4 砖,而 1/4 砖可以替代两个或多个传统 1/4 砖。其领先的效率能够在 65℃ 条件下利用少至 400LFM 气流全功率运行。其小截面有助于气流畅通无阻(上下薄外形),从而减小下游元件的温升。
系列概述
输入:38 – 55VDC 或 36 – 60VDC (IB054 系列的 75V 瞬态工作)
输出:在 48VIN 时为 9.6 或 12VDC
输出电流:高达 80A
98.2% 的峰值效率
创新供电网络
关于 Vicor 如何创新供电网络领域的白皮书。提升终端系统性能所需的电源技术
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 转换器
太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
12V、24V 或 48V 直接至负载点稳压器