太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™) 的輸入濾波器設計與測試策略
本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法
Vicor DCM2322 系列隔離式穩壓 DC-DC 轉換器可為軌道交通、國防、航空航太、過程控制以及工業應用提供高效率和高功率密度。
DCM2322 系列不僅擁有高頻率零電壓開關拓撲,可實現 90% 以上的效率,而且還可通過寬範圍輸入電壓工作。該轉換器的輸出功率為 35W 到 120W,封裝尺寸為 22 x 23 x 7 毫米。
DCM2322 輸出電壓範圍為 3.3V 至 48V,不僅可提供 3000VDC 隔離,而且還可提供過壓、欠壓、過流、短路及熱保護。這些轉換器的工作支持增强型穩壓模式或陣列模式,多個單元可在不降低額定值的情况下並行工作。
太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™) 的輸入濾波器設計與測試策略
本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法
為關鍵應用提供創新可靠的電源解決方案
本技術資源合集旨在幫助用戶理解在航空航太與國防應用中使用模組化電源的優勢
為 AI 處理器供電 —— 48V 垂直供電重塑行業格局
AI 模型需要巨大的電流,導致傳統多相設計超過 50 相 —— 從而引發空間、散熱和控制方面的限制,Vicor 針對這些問題提供了解決方案
創新的 48V AI 電源架構,兼顧高電流密度與高電流增益
Vicor 48V 分比式電源架構大幅降低了熱損耗並提供高電流密度,滿足 AI 處理器的極端功率需求