Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
電源コンバータが大きいと負荷近辺の配置が不可
出力電流が大きいと配電損失(I2R)も増加
負荷近くのスペースに大きな大容量コンデンサが密集
負荷に近いスイッチャーがノイズを発生
無駄なエネルギーを最小化
小さなEMIノイズ
あらゆる負荷に対応
電力需要のスケール
高電力密度
コンポーネントの配置が自由自在
高速トランジェント応答
モジュール型設計を簡単に
PRMは、ファクトライズド・パワー・バスの電流を使用してVTMの2次側電圧を定電圧化し、電圧センシングラインを使わずにPoLで電圧変動を1%以内に安定させます。
さまざまなPoL電圧により、一つのレギュレータで複数の電圧変換ステージ(VTM)が可能になっています。
出力インピーダンスが低いため、PoLの大容量コンデンサの代わりに小型のセラミックコンデンサ(最大1000倍容量)でVTM入力が可能になります。
双方向アプリケーションをサポートするために、入力端子または出力端子に供給される電源電力で動作するVTMもご用意しています。
Power-on-Package技術、マザーボード上でのXPUへの大電流供給.
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Power Corner: Vicor’s Maury Wood on vertical power delivery for AI data centers
Vicor’s 48V Factorized Power ArchitectureTM uses vertical power delivery to cut I2R ...