为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
电源转换器的尺寸阻碍了其布局于负载点附近
大电流输出会导致大量线路 (I2R) 损耗
大容量电解电容让负载旁边的空间非常拥挤
靠近负载的开关会产生噪声
最大限度减少能源浪费
低 EMI
调整可支持任何负载
根据电源需求进行扩展
高密度
组件位置的灵活性
快速瞬态响应
简单的模块化设计
PRM 不仅可使用分比式母线电流来调节次级 VTM 上的电压,而且还可在没有电压检测线路的情况下在 PoL 上提供 1% 的稳压。
一个稳压器可驱动多个变压级 (VTM),从而提供不同的 PoL 电压。
凭借其低输出阻抗,更小的陶瓷电容器(电容锐减 1000 倍)可用于 VTM 输入端,代替 PoL 大容量电容。
选择 VTM,其可在电源应用于输入或输出端的情况下工作,以支持双向应用。
实现合封电源技术,在主板上支持大电流 XPU。
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势