VIA™ 和 ChiP™ 模組的熱管理
PFM™ AC-DC 轉換器
單相 AC-DC 轉換器組件
PFM 是市場上最纖薄的 AC-DC 解決方案。Vicor VIA 封裝使設計者能够高效地將電源封裝到系統散熱管理解決方案內。不同於寬度是 PFM 兩倍,高度為三倍的其他同類產品解決方案,Vicor PFM 緊湊、細小的線性轉換器可以在更小的空間內完成同樣的工作。

篩選產品
0 個產品
Viewing
of
###
25
of
| 型號 | Datasheet | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 功率 (W) | 安裝方式 | 封裝 | 控制介面 | 溫度 | Dimensions in. | Dimensions mm | 加入購物車/查看詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號: | 輸入電壓 (V): 85.0 - 264.0 |
輸出電壓 (V): 24.0 |
功率 (W): 400.0 |
安裝方式: Chassis Mount |
封裝: 4414 VIA |
控制介面: Always On |
溫度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 110.55 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 85.0 - 264.0 |
輸出電壓 (V): 48.0 |
功率 (W): 400.0 |
安裝方式: Chassis Mount |
封裝: 4414 VIA |
控制介面: Always On |
溫度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 110.55 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 85.0 - 264.0 |
輸出電壓 (V): 24.0 |
功率 (W): 400.0 |
安裝方式: Chassis Mount |
封裝: 4914 VIA |
控制介面: Always On |
溫度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.91 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 124.75 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 85.0 - 264.0 |
輸出電壓 (V): 48.0 |
功率 (W): 400.0 |
安裝方式: Chassis Mount |
封裝: 4914 VIA |
控制介面: Always On |
溫度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.91 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 124.75 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 85.0 - 264.0 |
輸出電壓 (V): 48.0 |
功率 (W): 400.0 |
安裝方式: Board Mount Short Pin |
封裝: 4914 VIA |
控制介面: Always On |
溫度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.91 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 124.75 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
Power System Designer
採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特性與優勢
特性與優勢
小巧、纖薄
簡化散熱設計
集成濾波、瞬態保護、湧流保護
高達 92% 的高效率
資源
- 用於下水道檢測機器人的輕量級低雜訊解決方案
- 無風扇電源解決方案為天線陣列提供快速可靠的資料覆蓋
- 有了纖薄的 AC-DC 解決方案,天線系統沒有風扇,也能在高溫下正常運行
- 完整的 N+1 解決方案為網路安保 AC-DC 電源保持正常運行時間
- AC 線路輸入可替代現有 PBX 系統中的現有 DC 解決方案
- 傳導散熱解決方案可實現真正的便攜式網路測試設備
- 遠程無線電單元在故障狀態下運行時可更好地分配流量
- 更高的電源效率可在 RF 信號智慧應用中實現高溫運行
- 更多功率可在潛艇聲吶系統中的不同平台間使用的相同空間中提供更強大的功能
- 不同光照條件下的防爆攝像頭圖像可通過 AC-DC 解決方案變得更加清晰、銳利、精確
- 工業流量計在更大流量範圍內工作時更準確
- 可擴充電源解決方案可為光學分揀中的各種機器匹配特定的功率級
- 科學儀表可在不影響設備尺寸的情況下,獲得兩倍的電源
- 電源的重量減輕、尺寸縮小,可增加系留機器人的有效載荷
- 管理電源的熱量,可使電軌信號發送更可靠
Promo Component
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究