Skip to main content

PFM™ AC-DC 转换器

单相 AC-DC 转换器组件

PFM 是市场上最纤薄的 AC-DC 解决方案。Vicor VIA 封装使设计者能够高效地将电源封装到系统散热管理解决方案内。不同于宽度是 PFM 两倍,高度为三倍的其他同类产品解决方案,Vicor PFM 紧凑、细小的线性转换器可以在更小的空间内完成同样的工作。

Vicor PFM™ Module Product Image

筛选产品

0 个产品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 型号 Datasheet 输入电压 (V) 输出电压 (V) 功率 (W) 安装方式 封装 控制接口 温度 Dimensions in. Dimensions mm 加入购物车/查看详情
型号: 输入电压 (V):
85.0 - 264.0
输出电压 (V):
24.0
功率 (W):
400.0
安装方式:
Chassis Mount
封装:
4414 VIA
控制接口:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
110.55 x 35.54 x 9.40mm
View Details
型号: 输入电压 (V):
85.0 - 264.0
输出电压 (V):
48.0
功率 (W):
400.0
安装方式:
Chassis Mount
封装:
4414 VIA
控制接口:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
110.55 x 35.54 x 9.40mm
View Details
型号: 输入电压 (V):
85.0 - 264.0
输出电压 (V):
24.0
功率 (W):
400.0
安装方式:
Chassis Mount
封装:
4914 VIA
控制接口:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.91 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
124.75 x 35.54 x 9.40mm
View Details
型号: 输入电压 (V):
85.0 - 264.0
输出电压 (V):
48.0
功率 (W):
400.0
安装方式:
Chassis Mount
封装:
4914 VIA
控制接口:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.91 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
124.75 x 35.54 x 9.40mm
View Details
型号: 输入电压 (V):
85.0 - 264.0
输出电压 (V):
48.0
功率 (W):
400.0
安装方式:
Board Mount Short Pin
封装:
4914 VIA
控制接口:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.91 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
124.75 x 35.54 x 9.40mm
View Details

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

Small size, low profile

小巧、纤薄

Simplifies thermal design

简化散热设计

Integrated filtering, transient protection, inrush protection

集成滤波、瞬态保护、涌流保护

High efficiency

高达 92% 的高效率

资源

  • PFM 车轮螺母产品外形图
    PDF
  • PFM Pin 产品外形图
    PDF
  • 底盘安装 4914
    IGS STEP
  • 底盘安装 4414
    IGS STEP
  • 通孔短引脚 4914,无通信轮廓图
    IGS STEP
  • 通孔长引脚 4914,无通信轮廓图
    IGS STEP
  • 通孔短引脚 4414,无通信轮廓图
    IGS STEP
  • 通孔长引脚 4414,无通信轮廓图
    IGS STEP

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

AIM

适用于 VIA 封装 PFM 的 AC 输入滤波器和整流器

PRM

变压前稳压器和变压后稳压器

DCM

支持所有标准工业输入电压的高功率转换器