Skip to main content

PFM™ AC-DCコンバータ

単相AC-DCコンバータ

PFM は Vicor独自のVIAパッケージの、薄型の AC-DCコンバータです。このパッケージのコンバータを使うことで、システムの放熱設計が容易にできます。一般的なAC-DCコンバータと比較して、PFMは幅が1/2以下、高さが1/3以下と、非常に小さく省スペースです。整流器モジュールAIM1714を前段に接続して使います。

Vicor PFM™ Module Product Image

条件で絞り込む

0 製品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 製品番号 Datasheet 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力(W) 実装方式 パッケージ 制御インターフェース 温度 Dimensions in. Dimensions mm カートに入れる/詳細を見る
製品番号: 入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
24.0
出力電力(W):
400.0
実装方式:
Chassis Mount
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
110.55 x 35.54 x 9.40mm
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
48.0
出力電力(W):
400.0
実装方式:
Chassis Mount
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
110.55 x 35.54 x 9.40mm
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
24.0
出力電力(W):
400.0
実装方式:
Chassis Mount
パッケージ:
4914 VIA
制御インターフェース:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.91 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
124.75 x 35.54 x 9.40mm
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
48.0
出力電力(W):
400.0
実装方式:
Chassis Mount
パッケージ:
4914 VIA
制御インターフェース:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.91 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
124.75 x 35.54 x 9.40mm
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
85.0 - 264.0
出力電圧 (V):
48.0
出力電力(W):
400.0
実装方式:
Board Mount Short Pin
パッケージ:
4914 VIA
制御インターフェース:
Always On
温度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.91 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
124.75 x 35.54 x 9.40mm
View Details

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

小型で薄型

小型で薄型

放熱設計が容易

放熱設計が容易

入力フィルタ、トランジェント保護、突入保護を内蔵

入力フィルタ、トランジェント保護、突入保護を内蔵

最大92%の変換効率

最大92%の変換効率

コンテンツ

  • Outline drawing for PFM Lugnut
    PDF
  • Outline drawing for PFM Pin
    PDF
  • Chassis Mount 4914
    IGS STEP
  • Chassis Mount 4414
    IGS STEP
  • Through-Hole Short Pin 4914 without Comm Outline Drawing
    IGS STEP
  • Through-Hole Long Pin 4914 without Comm Outline Drawing
    IGS STEP
  • Through-Hole Short  Pin 4414 without Comm Outline Drawing
    IGS STEP
  • Through-Hole Long Pin 4414 without Comm Outline Drawing
    IGS STEP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

AIM

VIAパッケージのPFM向け AC入力フィルタおよび整流器モジュール

PRMレギュレータ

電圧変換(トランス)の前段または後段に配置するレギュレータ