太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™) 的輸入濾波器設計與測試策略
本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法
不建議將此產品用於新設計。
I13TL1A0 是一個三通道被動式數位隔離器,當與 Vicor 的數位監控器(D44TL1A0)和高效能電源轉換、穩壓和轉換模組和磚模組一起使用時,可實現二次引用數位電源系統監測和控制。I13TL1A 的被動式設計降低了系統複雜性,同時其小占位元面積提高了系統功率密度。
篩選產品
| 型號 | 輸入電壓(V) | 隔離(Vdc) | 封裝 | 加入購物車/查看詳情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I13TL1A0 »
|
![]() |
Part Number: I13TL1A0 » |
輸入電壓(V):
3.3
|
隔離(Vdc):
4242
|
封裝:
10 x 10 LGA SiP
|
詳細 |
由輸入信號供電,無需 VCC
運行工作電壓 = 3.3V(典型值)
工作電壓 = 420VDC 300VRMS
AC 隔離電壓 = 3000VRMS
太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™) 的輸入濾波器設計與測試策略
本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法
為關鍵應用提供創新可靠的電源解決方案
本技術資源合集旨在幫助用戶理解在航空航太與國防應用中使用模組化電源的優勢
為 AI 處理器供電 —— 48V 垂直供電重塑行業格局
AI 模型需要巨大的電流,導致傳統多相設計超過 50 相 —— 從而引發空間、散熱和控制方面的限制,Vicor 針對這些問題提供了解決方案
創新的 48V AI 電源架構,兼顧高電流密度與高電流增益
Vicor 48V 分比式電源架構大幅降低了熱損耗並提供高電流密度,滿足 AI 處理器的極端功率需求