太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
不建议将此产品用于新设计。
I13TL1A0 是一个三通道无源数字隔离器,当与 Vicor 的数字监控制器(D44TL1A0)和高性能电源转换、稳压和转换模块和砖模块一起使用时,可实现二次引用数字电源系统监测和控制。I13TL1A 的无源设计降低了系统复杂性,同时其小占位面积提高了系统功率密度。
筛选产品
| 型号 | 输入电压(V) | 隔离(Vdc) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I13TL1A0 »
|
![]() |
Part Number: I13TL1A0 » |
输入电压(V):
3.3
|
隔离(Vdc):
4242
|
封装:
10 x 10 LGA SiP
|
详细 |
由输入信号供电,无需 VCC
运行输入电压 = 3.3V(典型值)
工作电压 = 420VDC 300VRMS
AC 隔离电压 = 3000VRMS