太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
不建议将此产品用于新设计。
D44TL1A0 是一个数字电源系统监控器,为主处理器与多达四个 Chip BCM 母线转换器模块之间提供了一个通信接口。监控器通过一个 PMBus 兼容接口与系统控制器进行通信。作为一个沟通桥梁,监控器与隔离的 UART 接口上的多达四个 BCM 母线转换器模块进行通信。通过 D44TL1A0,主机处理器可以配置、设置保护限制,并监测每个 BCM。d monitor each BCM.
筛选产品
| 型号 | 输入电压(V) | 温度等级 (°C) | 封装 | 接口产品 | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
D44TL1A0
|
![]() |
Part Number: D44TL1A0 |
输入电压(V):
2.7 - 16
|
温度等级 (°C):
-40 - 125
|
封装:
10 x 10
|
接口产品:
VI Chip BCM 6123
|
详细 |
PMBus 兼容主机接口用于加强监测和控制 ChiP BCM 母线转换器模块
经由 Vicor 数字隔离器(I13TL1A0)通过专用UART连接的多达四个 BCM 可实现二次引用 BCM 控制和遥测
OVP、OCP、OTP 保护和监测
10 x 10 毫米栅格阵列(LGA)封装