为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
对于需要为板载半导体器件提供稳压电源的系统设计人员而言,开关频率的重要性不言而喻。随着市场不断追求更高性能,CPU、DSP 及其他类似器件的功耗持续攀升。因此,功率密度更高、占板面积更小的稳压器应运而生,这些产品采用了最新的 IC 集成技术、MOSFET 和封装工艺。然而,即便如此,它们仍难以跟上新一代高性能器件快速迭代的步伐。
面对这些压力,提高稳压器的开关频率似乎成了一个颇具吸引力的选择——因为这有助于减小电感、电容和电阻等无源器件的尺寸及占板面积。基于经典硬开关 PWM 稳压器的传统认知认为,频率越高,开关损耗也越大。这是因为在这些拓扑中,稳压器 MOSFET 的每次开关动作都会产生损耗,因此开关频率的升高会直接导致损耗增加。这些效率损失主要源于高边导通损耗、米勒(Miller)栅极电荷损耗以及体二极管导通损耗。更不利的是,传统拓扑在转换或调节较高输入电压时,会进一步放大这些损耗。这些损耗会实际限制传统转换器和稳压器的开关频率。但目前已有解决方案可解决这一难题:采用零电压开关(ZVS)拓扑的器件不会像传统设计那样受开关损耗影响,因此可以在更高频率下工作,从而提升性能并显著减小外部滤波器组件的尺寸。此外,采用 ZVS 的转换器和稳压器还能有效降低 PWM 拓扑中大降压比带来的额外损耗。
与依赖硬开关拓扑的传统稳压器不同,ZVS 采用软开关技术,这正是其效率更高、功率密度表现更优的原因所在。以 PI33xx 系列为例,其工作频率高达 1.5MHz 以上,约为传统高密度稳压器的 2 至 3 倍。更高的工作频率不仅有助于减小无源组件的尺寸,还能降低外部滤波器组件的负担,并实现对线路和负载瞬变的快速动态响应。
图 1 为 ZVS 降压技术的原理图。从电路结构上看,它与传统降压稳压器基本相同,区别仅在于增加了一个跨接在输出电感两端的箝位开关。该开关的作用是利用该电感中储存的能量实现零电压开关。
图 1:ZVS 降压技术
ZVS 技术有效解决了传统稳压器导通损耗高的问题。它在高边 MOSFET 导通之前先消除大电流体二极管导通,使该 MOSFET 的 D-S 电压降至零或接近零,同时避免产生高电流尖峰和破坏性振铃。施加于 Q1 的 ZVS 动作消除了 Q1 导通时的米勒效应,从而允许使用更小的驱动器,并降低导通时的栅极驱动电压。
通过采用优化的开关拓扑,工程师可以在实现更高输入电压稳压的同时,获得更高的效率和更紧凑的外形尺寸。Vicor在其 PI33xx 系列产品中采用 ZVS 拓扑,开发出一款支持高达 36V 输入电压的高性能降压稳压器,其性能超越了传统硬开关高密度稳压器。其高开关频率使外部输出电感可以做得非常小,整体解决方案尺寸仅为 25 × 21.5 毫米;然而,它可提供高达 120W 的输出功率,峰值效率达 98%。它还可在 10A 负载条件下,将 36 V 输入转换为 1 V 输出,且效率超过 86%。
这一核心 ZVS 技术同样广泛应用于 Vicor 的其他高性能产品中,包括 AC-DC 和 DC-DC 转换器、PRM 升降压稳压器以及 VTM 电流倍增器。
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%