为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
寻找一种高效、紧凑的解决方案来满足 EMI 要求是前所未有的更大挑战性。
在美国和欧洲,传导噪声排放需遵循美国联邦通信委员会 (FCC) 及德国电气工程师协会 (VDE) 两大标准规定的 A 类与 B 类限值要求。在美国,联邦通信委员会要求在工厂环境中运行的设备一定要符合 A 类标准,家用设备一定要符合 B 类标准(该标准更严格)。在欧洲,所有国家都要求家用及工厂设备符合 VDE B 类标准。
FCC 和 VDE 标准全球通用,是众多本地标准的基础。遵循 FCC/VDE B 类限值要求,设备可以在任何地方的大多数环境中工作。
“传导噪声”是指输入电源线上的噪声电流,由设备(与电源线相连)内的高频率开关电路产生。这类包含共模及常模噪声的噪声电流在电源与设备供电端之间流动,而且能找到其返回电源线的路径。共模传导噪声电流是两根电源线中每根电源线的单向(同相)分量,一般通过第三根(接地)导线找到返回路径。常模传导噪声电流是两根电源线中方向或相位相反的电流分量。
传导噪声的测量可使用接收器或频谱分析仪配合相关设备一起执行,以获得足够的灵敏度和过载保护,从而可确保在 100kHz 至 30MHz 的频率范围内准确、可重复地测量所有排放。受测设备 (EUT) 和接收器或分析仪均通过线路阻抗稳定网络 (LISN) 连接至电源。
线路阻抗稳定网络在受测设备和电源之间提供电源线频率(50 至 60Hz)耦合,并在频谱测量范围内确保高度隔离。接收器或分析仪可为 LISN 测量端口提供一个 50 欧姆的终端。在测量仪器输入端,这可保证传导 EMI 电流与最终电压间的固定或校准关系。
相关内容
网络研讨会:EMI 挑战及故障排除技术
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%