为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
VTM 和 BCM 等 Vicor 器件使用正弦振幅转换器拓扑 (SAC) 提供隔离和变压功能,您可以将这些功能放在需要的地方,将其与稳压分开。
此外,SAC 还可实现灵活的设计方法:基于该拓扑的器件可单独使用,也可以串联或并联,提供更高的输出电流或电压。
图 1:VTM 的串联和并联
考虑以下示例:在 36V 到 75V 的输入电压负载下,需要一款 200V 的稳压电轨。为了实现这一点,使用四个 K 因数均为 1 的 50V 输出电压 SAC 模块 (VTM) M1、M2、M3 和 M4。K 因数为 1 时,输入输出电压相等。输出电流 IOUT 是所有 SAC 模块通用的电流。在这一执行过程中,一定要使一个组中的所有 SAC 模块同步启动所有这些模块,才能使最终转换器准确无误地工作。
对于 N 个 SAC 而言,总输出电压为串联输出时所有所连 SAC 的输出电压之和,如下所示。
其中 Total_VOUT = 串联正弦转换器的总输出电压。N 是 SAC 模块数。KN 和 VOUTN 为各串联 SAC 的变压因数和输出电压,VIN 为 SAC 的输入电压,等于稳压器模块的输出电压,VINS 为施加在稳压器输入端的非稳压输入电压电源的电压。
最终系统如下图所示:
图 2:采用串联 VTM 的 50V 输入、200V 输出电源链
相关内容
产品概览:PRM 和 VTM
应用笔记:PRM 和 VTM 并行阵列工作
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%