为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
ExaScaler/PEZY ZettaScaler-1.8 超级计算机能够以 1.5 PetaFLOPS/m 的性能密度刷新计算性能的极限。ZettaScaler 由 Vicor 模块提供支持,可充分发挥 HV 配电以及 48V 直接至 CPU 架构的优势。能为这样的高性能超级计算机提供部件并与 ExaScaler/PEZY 这样的创新公司合作,Vicor 深感自豪。
Vicor 电源模块能够通过几款高度集成的电源模块实现从 380V 至 CPU 的高效率和高密度。Vicor BCM 模块可在其 24 个砖型 CPU 集群中的每个集群中将 380V 转换为 48V。在每个 PEZY 砖型 CPU 集群中,48V 可配送给 32 块 PEZY-SCnp48 模块卡。每块 PEZY 模块卡使用一款 PRM 和两款 VTM 提供 48V 直接至 CPU 的电源。

为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势