为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
欢迎观看 ExaScaler/PEZY ZettaScaler-2.2 液浸式冷却超级计算机 Gyoukou 的演示。据报道,该超级计算机 2017 年 11 月以 19.1PFlop/s 的性能排在 Top500 第五位并以 14.1GFlops/W 的每瓦性能比稳居 Green500 第四。系统内的每个插槽有 256 个处理器,其采用 48V 分比式电源(一种高效率、高密度的配电架构)。PEZY CPU 与 Vicor 合封电源 (PoP) 模块化电流倍增器 (MCM) 合封在一起,其可在 XPU 位置实现直接 48V 至 1V 以下的高效电流倍增。Gyoukou 超级计算机安装在日本横滨 JAMSTEC 研究所。
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势