太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
TPM 不仅可以直接连接到全球范围的三相 AC 电源,而且还能够为 Vicor 的 BCM4414 VIA 高压和超高电压产品系列提供整流 AC 输入。TPM 与 BCM® 可实现小巧简单、高效率并且低成本的 EMI A 类 AC-DC 解决方案,适用于广泛的终端应用。
三相输入
170 – 530VAC (L – L)
47 – 840Hz
机架式安装或 PCB 板安装外形
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
固定比率母线转换器