为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
数据中心 PRM&VTM 解决方案利用了分比式电源架构要求的特点,非隔离服务器应用提供了 48V 直接到负载点的电源转换,应用于CPU, GPU, ASIC 和存储设备。这些解决方案为高性能计算提供了高密度、高效率和低噪声转换。
筛选产品
| 型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 功率 (W) | 支持与 VTM 连接 | 封装 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 加入购物车/查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet: | 输入电压 (V): 54.0 (38.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 44.0 (28.0 - 54.0) |
输出电流 (A): 2.27 |
功率 (W): 100.0 |
支持与 VTM 连接: Yes |
封装: LGA-SiP |
安装方式: LGA Sip |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.5mm |
Dimensions in.: 0.394 x 0.394 x 0.101 in |
View Details | ||
筛选产品
| 型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | K 因数 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet: | 输入电压 (V): 43.2 (26.0 - 55.0) |
输出电压 (V): 1.8 (1.0 - 2.29) |
输出电流 (A): 95.0 |
K 因数: 1/24 |
安装方式: SMD |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 13.49 x 22.5 x 4.5mm |
Dimensions in.: 0.531 x 0.866 x 0.177in |
封装: 1323 |
View Details | ||
非隔离稳压器
ZVS 升降压拓扑
~1MHz 开关频率
功率密度高达 1,700W/in3 (103W/cm3)
非隔离变压器
高达 135A
高频率正弦振幅转换器™
快速瞬态响应
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势