太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
产品宣布停产。PCN VE20210129
PI37xx 是高效率、宽输入范围 DC-DC ZVS 升降压稳压器系列,在高密度系统级封装 (SiP) 中高度集成控制器、电源开关与支持组件。PI37xx 只需一个外部电感器和极少量的电容器,即可形成完整的 DC-DC 开关模式升降压稳压器。高开关频率可缩小外部滤波组件的尺寸,提高功率密度,并可实现针对线路及负载瞬态的极快速动态响应。PI37xx 稳压器不仅可在不影响效率的情况下,保持高达额定输入电压的高开关频率,而且还支持大的 DC-DC 转换比。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能