太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
产品宣布停产。 PCN 042318
Granite Power 的 MIL-COTS PFC 前端可以接受 102 – 264 Vac 宽输入电压范围,频率范围从 47 至 440 Hz,并可提供高达 1,400W 的输出功率。MIL-COTS PFC 前端符合 MIL-STD-704F 选择的 OV 瞬态。当配合特定外部滤波器使用时,它也符合 MIL-STD-461 选择的传导干扰和敏感性部分的要求。MIL-COTS PFC 前端具有非常薄形而坚固的砖型结构,符合 MIL-STD-810 的多种环境要求,其中包括冲击和振动。