太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
Vicor DCM3623T75H53 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器模块,可使用未稳压的 36V 至 75V 宽输入电压生成额定值为 48V 的隔离式 DC 输出。该模块利用 Vicor ChiP 封装技术的散热与高密度优势,可帮助客户实现低成本的电源系统解决方案,带来以前无法实现的系统尺寸、重量及效率特征。该模块采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在其整个输入电压范围内提供高效率。该 DCM 峰值效率为 92.5%,最大功率密度为 818W/in3,可提供从各种未稳压电源到负载点的优异电源系统性能。