太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
MegaMod 和 MegaMod Jr.系列单、双和三路输出DC-DC转换器为电源系统设计人员的应用提供具有成本效益的高性能、现成的解决方案,否则就可能需要定制电源。 MegaMod 提供机架安装来替代板装电源。 MegaMod 和 MegaMod Jr. 也可以用单、双或三路输出进行排序,具有高达 600W 的组合输出功率。
底盘安装 DC-DC 转换器
低噪声 ZCS / ZVS 电源架构
功率倍增版本
单、双、三和四路输出
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
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的原有 DC-DC 转换器
设立了”砖型“标准的 DC-DC 转换器
高度灵活的 DC 输入系统,具有多达四个用户可定义的输出
适用于 VI-200/VI-J00 的输入滤波器模块
适用于 VI-200/VI-J00 的输出纹波衰减器
有源 PFC 模块
适用于 VIA 封装 PFM 的 AC 输入滤波器和整流器