太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
该产品不推荐用于新设计。新设计请参考 PFM AC-DC 转换器。
带 PFC 的 VI Brick® PFM 隔离式 AC-DC 转换器为当今要求苛刻的电源应用提供了一个高密度的隔离式 AC-DC 电源解决方案。模块采用有源功率因数校正(PFC),在 85 和 264VAC 之间宽输入电压范围工作,提供稳压和隔离的 48VDC 输出,功率高达 330W。模块的高效率(93%)和热适应 VI Brick 封装为电源系统的热管理提供了一种简化方法。
隔离式 AC-DC 转换器模块
有源功率因数校正(PFC)
支持安全低压储能的 48V 隔离式稳压输出
纤薄封装
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
完整的 AC-DC PCB 安装解决方案
支持传统设计的原有 DC-DC 转换器