为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
飞机吊舱式系统升级后,其 12V 电源轨需要更大的功率。符合 VITA 62 标准的现有 3U 转换器目前由飞机 270V DC 母线供电,提供 500W 功率,无法满足新的功率需求。许多符合 VITA 62 标准的 3U 转换器缺乏足够的灵活性,无法在现有限制条件下提供更高功率的解决方案。这严重阻碍了关键的系统升级,凸显了对适应性强且高效的电源解决方案的需求。主要挑战包括:
Vicor 符合 VITA 62 标准的电源转换器可直接应对不断变化的功率需求所带来的挑战。与标准方案相比,这些转换器能够显著缩短产品上市时间。Vicor 符合 VITA 62 标准的可配置电源解决方案基于高密度 DCM™ DC-DC 转换器,可在标准外形尺寸范围内高效提供所需功率。DCM 模块的使用使散热均匀且可预测,并显著改善了整体热管理。主要优势包括:
符合 VITA 62 标准的可配置电源系统
模块化方法可实现快速设计修改
双面传导冷却模块,可实现最佳散热效果