为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
机载雷达系统通常需要特定的输入和输出电压,以支持由恒流源为大容量电容充电的脉冲负载。要适应不同系统配置下各异的负载和功率需求,需要可扩展且灵活的电源。此外,电源还必须提供恒定的开关频率,以尽量减少对机载敏感设备的干扰,并且由于机载空间极为有限,电源必须紧凑轻便。主要挑战包括:
Vicor 高密度、高效率电源模块的输出电压轨可扩展,只需在供电网络中增加或移除转换器,即可轻松调整供电能力。Vicor DCM™ DC-DC 转换器的恒定开关频率可简化所需的滤波,从而防止对附近的敏感设备造成干扰。这种模块化设计确保实施过程简单直接,能够提供灵活、可扩展且高效率的电源解决方案。主要优势包括:
可扩展的模块化解决方案,可轻松提高功率
ZVS 拓扑可简化滤波设计
在小空间内实现高功率密度
在 MIL-STD-704 母线上,8 个 DCM™ DC-DC 转换器采用并联配置,提供功率为 3.2kW、输出电压为 22V 的稳压电源,为一个 200μF 大容量电容供电。另一个 DCM 转换器提供 53V 输出,再通过一对固定比率(K = 1/16)的 BCM® 母线转换器模块,将其转换为 3.3V、300W 输出。