为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
光学致眩激光器发射高强度、非致命性的光能脉冲,其供电过程十分复杂。系统的能量需求随每个脉冲而波动,因此需要对这些高能量突发脉冲进行平均化处理。这对于确保飞机电源的电流消耗保持稳定以及降低电磁干扰(EMI)至关重要。升级系统以提高激光功率或脉冲频率,会使这些需求进一步复杂化,因为电源必须可靠,并且解决方案还必须装入同样有限的空间。主要挑战包括:
Vicor PRM™/VTM™(分比式电源架构,FPA)电源模块能够在飞机上有限的空间内提供大功率,并有效散发高功率脉冲运行过程中产生的热量。正弦振幅转换(SAC)拓扑可确保快速瞬态响应,这对于以大电流脉冲有效驱动激光系统至关重要。快速瞬态响应与大电流输出能力相结合,可直接提升系统性能,增强其对威胁目标的干扰能力。主要优势包括:
FPA 可实现更高的功率密度
快速瞬态响应可提升激光器的工作效能
高效率可减少废热并提高可靠性
大型电容器组为脉冲负载提供储能。将能量以 48V 电压(而非 28V 输入电压)存储在电容器中,可以使用更小的电容器,但需要对 MIL-STD-704 母线的输入电压进行升压转换,这通过 ZVS 升降压稳压器来实现。成对配置的 PRM™ 稳压器及其配套 VTM™ 电流倍增器可提供 2V 的稳压大电流输出来驱动激光器。将这些 PRM 配置为远程采样模式,可以限制输出电流脉冲的幅值。