为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
机载热成像系统在不断发展,通过集成新功能并提升分辨率、探测距离、灵敏度和精度等关键性能参数来提供更大的价值。这需要引入 LED、传感器和电机等新组件,但要在不增加系统重量或尺寸的情况下实现,难度很大。这就要求电源解决方案既能支持更高的功率需求和更复杂的系统,又能尽量抑制尺寸或重量的增加。主要挑战包括:
Vicor MIL-COTS DC-DC 转换器在各种负载范围内均具有出色的效率,可减少发热并优化功耗。其薄型设计具有卓越的功率密度,可在空间受限的机载系统中集成新功能时带来最大的灵活性。低噪声电源模块能确保信号完整性,并以极小的电磁干扰实现可靠运行,这对敏感的视频处理系统至关重要。主要优势包括:
加固型电源模块具有高可靠性,可最大限度延长设备运行时间
高功率密度有助于优化载具的空间利用率并减轻重量
低 EMI 可减少干扰,改善热成像效果
通过 MIL-STD-704 电源,两个坚固的 MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器组成阵列,为定位电机提供 48V 大功率电源轨,确保直升机载系统在恶劣环境下可靠运行。另一个 DCM™ 转换器则为视频处理系统提供低噪声 5V 电源。MFM™ DCM 滤波器是与 DCM 配套使用的 DC 前端模块,可提供 EMI 滤波和瞬态保护,以满足军用标准要求。