为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
海岸监视雷达是一种全天候专用传感器,旨在强海杂波环境中探测小型、低雷达截面目标,例如小艇和渔船。作为海岸监视系统的核心,它们提供实时态势感知,监测海上交通,并保障港口安全。它们需要高功率和高功率密度,以有效探测、识别和跟踪海上威胁。
Vicor 在 3U 封装中提供高达 600W 的功率。I2C 通信协议提供实时运行状态监控。通过选用该电源,客户能够为未来的冗余解决方案提供可扩展性。Vicor VITA 62 电源符合 MIL-STD 标准,因此无需花费大量时间和精力来进行标准认证。
符合 MIL-STD 标准的电源
缩短设计交付周期
基于电源模块的轻量化 VPX 电源