为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
在极端环境中显示任务关键数据、传感器馈送和导航信息,需要坚固耐用且在最严苛条件下依然能可靠运行的电源。这些单元需要在宽工作温度范围内运行,电源必须符合 MIL-STD 标准。采用标准化的 VPX 电源,有助于提升工程开发效率并降低成本。
Vicor VITA 62 电源基于高性能 Vicor 电源模块。Vicor 产品的高功率、大电流传输、强大的散热性能和可靠性可确保更长任务时间和卓越的系统耐久性。这些 VPX 电源坚固耐用、可灵活配置且符合 MIL-STD 标准。
符合 VITA 62 标准的 3U 解决方案
适用于严苛条件的坚固、可靠的电源
在航空航天和国防领域拥有 40 多年的经验