为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
小型轻量级电源
具有宽输入范围的 DC-DC 转换器
高效率和简化的散热
对二氧化碳 (CO2) 排放不断上升的担忧日益加剧,刺激了全球对纯电动汽车及混合动力电动汽车的需求。虽然汽车是这一潮流的引领者,但航空业也在快速跟进,并正在分析电动航空产品的性价比优势。如果能够让航空旅行的成本降低,就能够将航空旅行扩展到服务不完善的地区或偏远地区。
模块化与可扩展性
轻量级
高效率
Vicor 解决方案的整体模块化与可扩展性帮助 Ampaire 工程师实现的设计,与常规笨重的“银盒”电源相比,具有非常重要的优势。Vicor 在提供军用/航空航天级品质及可靠性方面的优良传统,对这些电源技术优势进行了有力补充。在管控严格的航空技术领域,这有助于优化验证与认证周期。随着 Ampaire 从其目前改进的混合动力传动系统架构向全电动推进系统过渡,这种轻松的组件认证将被证明是一项巨大的资产。
电源的转换与稳压分两个阶段完成,这不仅可优化效率和功率密度,而且还可简化热管理。一款固定比率母线转换器模块 (BCM) 用于隔离高压电池并对其进行降压转换,后接(第二阶段)一款低电压 DC-DC 转换器,将母线转换器的输出稳压至 28V。