为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
系留水下机器人通过系留线由地面电源进行控制和供电,通常需要 1 – 5kW 的地面电源,以实现无限的工作时间和更有效的控制。这些情况下使用高压系留线(500 到 800V)为系留水下机器人供电。水下机器人内部的供电网络(PDN)必须能够高效地对系留线的高压电源进行降压,并减少占用的空间以节省有效载荷空间。主要目标包括:
Vicor 的高压固定比率母线转换器模块和零电压开关(ZVS)降压稳压器共同构成了一套可优化 SWaP-C 系统的电源解决方案。在岸上,双向 Vicor BCM® 以 98% 的效率将安全特低电压(SELV)转换为高压,用于系留线供电。相对于传统电源线,高压系留线的尺寸更小,重量更轻,损耗更低,有助于节约能源,从而延长水下工作时间,增加功能并携带更多的有效载荷。
显著减小系留线的尺寸和阻力,减轻重量
最高效地将高压转换为安全特低电压
水下机器人(ROV)机载的轻量化转换解决方案
在地面站,BCM4414 将单相或三相交流电源的整流输出隔离并降压至 48V。第二个 BCM4414 将 48V 升压至 800V,以通过系留线供电。第三个 BCM4414 用于将 800V 降压至车载元器件所需的 48V 电压。在 BCM4414 的下游,ZVS 降压稳压器提供最高的功率密度和灵活性,实现高效的负载点 DC-DC 稳压。通过集成高性能零电压开关(ZVS)拓扑,供电网络还可以提高负载点性能,提供高达 98% 的一流电源效率。