为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
电子战场严重依赖基于无人机的电子战系统来检测、评估并在某些情况下预防敌方威胁。使这些系统尽可能小巧且不可检测,是在战场上生存的关键。主要目标包括:
Vicor 获得专利的高性能电源模块外形小巧、重量轻而且效率高,是无人机的理想选择,使其能够在空中停留更长时间,成为完美的空中监视哨兵。轻量化、紧凑的 Vicor BCM® 阵列可为 270V 母线提供高功率。
以 97.9% 的效率将电源转换至 270V 母线电压
可并联模块以达到所需的功率水平
功率密度高,可以在无人机上灵活放置